1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ยก แม่เหล็ก

NGS MAGNET TOOLS

ตัว ยก แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,835.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ แม่เหล็ก ยกที่ช่วยให้ เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต ฯลฯ สามารถดูดซับและเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงจากคนงาน
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก สามารถเปิด / ปิดได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้งาน ก้านโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการดูดซับการเคลื่อนย้ายการขนส่งและอื่น ๆ เช่นวัสดุแม่เหล็กเช่นแผ่นเหล็กรีดและทองแดง

รหัสสินค้า
ML-150 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,835.15

฿ 3,595.84

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยก แม่เหล็ก ชนิด แม่เหล็ก ถาวร รุ่นผลิตภัณฑ์ ยกมือ แรงดูดซับ(N) 1500
คันบังคับสวิตช์เปิด / ปิดแม่เหล็ก(ใช่ไม่ใช่) ที่มีจำหน่าย วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า การใช้งาน สำหรับการขนส่ง เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต รีดและ วัสดุ แผ่น แม่เหล็กอื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-150 ในชุด ตัว ยก แม่เหล็ก