(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การผสมผสานระหว่างแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ และแอก (เหล็ก) ช่วยให้ตัวยึดแม่เหล็กมีความแรงแม่เหล็กเพิ่มขึ้น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อรวมแม่เหล็กเฟอร์ไรท์แบบแอนไอโซทรอปิกกับแอก (เหล็ก) แรงแม่เหล็กจะกระจุกตัวอยู่ในทิศทางคงที่
· สามารถติดตั้งกับส่วนประกอบ ฯลฯ โดยใช้รูยึด φ5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.) บนแอก (25 ลิตร เท่านั้น)
· เนื่องจากขนาดมีความหยาบจึงไม่เหมาะสำหรับการรวมเข้ากับจิ๊ก
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับติดแผ่นเหล็ก ฯลฯ และชิ้นส่วนยึดแม่พิมพ์ และเครื่องมือจิ๊ก เช่นเดียวกับการยึดแบบ และไม้บรรทัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
20L |
24L |
25L |
45L |
49L |
60L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดซับ (N) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.86 ฿ 46.00 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 4 | 8 | 0.6 | ||
฿ 144.77 ฿ 52.00 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 24 | 5.5 | 14 | 1.0 | ||
฿ 174.29 ฿ 63.01 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 25.5 | 6.5 | 23.5 | 1.4 | ||
฿ 249.94 ฿ 131.99 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 45 | 7 | 30 | 1.6 | ||
฿ 338.81 ฿ 207.01 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 49 | 13 | 41 | 2.0 | ||
฿ 219.43 ฿ 106.99 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 60 | 7 | 24 | 1.4 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่จับแม่เหล็ก | รูปทรง | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีที่ มือจับ | ไม่รวม | มี / ไม่มีรู สกรู | ไม่รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง