(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยน หัว เกจวัด ของ เกจวัดความลึก นี้เพื่อเปิดใช้งานช่วงการวัดที่กว้าง
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถวัดได้ลึกกว่า ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปโดยการเปลี่ยนหัว เกจวัด
·ติดตั้งอุปกรณ์ ความดัน คงที่
· โพรบวัด ทดแทนชนิด 50 มม:2 ชิ้น (25, 50 มม.) และ 100 มม:4 ชิ้น (25, 50, 75, 100 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดความลึกที่ งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
MC202-50F |
MC202-50FS |
MC202-100F |
MC202-100FS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,532.62 ฿ 3,414.88 | MICROMETER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0-50 | ±0.004 | 63 | ||
฿ 4,541.72 ฿ 3,316.82 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0-50 | ±0.004 | 101.5 | ||
฿ 5,793.02 ฿ 4,125.21 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0-100 | ±0.005 | 63 | ||
฿ 5,803.64 ฿ 4,132.77 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0-100 | ±0.005 | 101.5 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | รูปแบบ แสดงผล | อนาล็อก | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | B(มิลลิเมตร) | 9 | C(มิลลิเมตร) | 4.5 |
D(มิลลิเมตร) | 18 | E(มิลลิเมตร) | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง