(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แสดงการเปิดใช้งานค่าข้อมูลใน เครื่องวัดระดับน้ำ ที่สามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งระยะไกล
[คุณสมบัติ]
·หมายเลขบน levelnic ที่ติดตั้งในสถานที่สูงหรือบน เครื่องมือกล สามารถยืนยันได้ในมือทำให้การทำงานที่ต้องใช้คนสองคนต้องดำเนินการโดยคนเดียวเท่านั้น
·สามารถโทร 0 และ 1/2 ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้ปุ่มการทำงานบนตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่(DL-S2W เท่านั้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อแสดงข้อมูลการวัดระดับนิคส์
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:DL-S3, DL-S3C, DL-S3L, DL-m3, DL-m3LS, DL-S2W
* สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ได้โดยใช้ DL-P5AD และ DL-P6
* ยังอนุญาตให้ การเชื่อมต่อสายไฟ กับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่มาพร้อมกับ DL-S2W และ DL-BW
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับแบบดิจิตอล | ความยาว(มิลลิเมตร) | 116 | แม่เหล็ก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 48 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 62 | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร / m) | สอดคล้องกับระดับที่เชื่อมโยงกัน |
อ่านขั้นต่ำ(ระดับ) | สอดคล้องกับระดับที่เชื่อมโยงกัน | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | ดิจิทตอล | รหัสของทรัสโก้ | - |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 9 V แบบเหลี่ยม x 1 (หรือ 8.4 V แบบเหลี่ยม ถ่านชาร์จ) ใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | สเปค | ช่วงแสดงผล: ตามระดับสัญญาณ / สัญญาณอินพุทที่เชื่อมต่อ: RS-232C (ทุ่มเทเพื่อการส่งสัญญาณดิจิตอลระดับ) / เวลาทำงานต่อเนื่อง: <เมื่อใช้หน่วย วิทยุ - แบตเตอรี่อัลคาไลประมาณ 5 ชั่วโมง> <เมื่อเชื่อมต่อด้วย สายไฟ - แบตเตอรี่อัลคาไลประมาณ 60 ชั่วโมง> / รุ่นที่ใช้งานได้: สามารถใช้การเชื่อมต่อ DL-S3, DL-S3C, DL-S3L, DL-m3, DL-m3LS, DL-S2W * ได้ด้วย DL-P5AD * สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ กับอ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ไร้สายที่ต่อกับ DL-S2W และ DL-BW ได้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0–40 |
มวล(ก.) | 330 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DL-D4 ในชุด การ แสดง เครื่องวัดระดับน้ำ NIC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง