(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็กชนิดการเคลื่อนไหว ละเอียด ที่ทนทานต่ออุณหภูมิความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมและ แบบปรับได้ อย่างประณีต
[คุณสมบัติ]
·ขาตั้งแม่เหล็กใช้แม่เหล็ก Alnico ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีและมีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยม
·ข้อต่อแขนยาวสองข้อมีข้อต่อมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
·ประเภทการเคลื่อนไหวที่ละเอียดสามารถปรับได้อย่างละเอียดโดยใช้สกรูปรับแบบละเอียด(ช่วงการเคลื่อนไหว ละเอียด 0.5 มม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น เครื่องมือวัด ถือ เครื่องมือ สำหรับ ไดอัลเกจ หน้าปัด / ตัวบ่งชี้การหมุน (ชนิด ก้านโยก )
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) | ขนาด | ขนาดเล็ก | แรงดูดซับ(N) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม ลำต้น | φ6 | มี / ไม่มีประกบ | ที่รวมอยู่ | สกรูยึดโลหะ | M5 × 0.8 |
มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความสูง)(มิลลิเมตร) | 30 |
คันบังคับสวิตช์เปิด / ปิดแม่เหล็ก(ใช่ไม่ใช่) | NA | ลูกบิด ปรับแบบ ละเอียด(ใช่ไม่ใช่) | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ | แม่เหล็ก Alnico |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-4 ในชุด ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็ก ละเอียด ยาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง