(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุชุบแข็ง เหมาะสำหรับตกแต่งร่องและพื้นผิวด้านข้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,188.80 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | ||
฿ 1,188.80 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | 1.5 | ||
฿ 905.38 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | ||
฿ 905.38 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | 2.5 | ||
฿ 1,019.00 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 1,817.18 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 8.8 | 6 | 45 | 3.5 | ||
฿ 1,010.91 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 6 | 45 | 4 | ||
฿ 1,930.87 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 11.3 | 6 | 50 | 4.5 | ||
฿ 1,101.07 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 5 | ||
฿ 2,140.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 13.8 | 6 | 50 | 5.5 | ||
฿ 1,190.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | 6 | ||
฿ 2,716.67 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 7 | ||
฿ 1,821.13 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 8 | ||
฿ 3,044.74 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 22.5 | 10 | 70 | 9 | ||
฿ 2,394.05 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 2,997.60 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | 12 | 75 | 12 | ||
฿ 6,422.28 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 90 | 14 | ||
฿ 8,124.09 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 37.5 | 16 | 90 | 15 | ||
฿ 9,646.79 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 90 | 16 | ||
฿ 14,095.18 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง