1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ HT

ดอกต๊าปมือ HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปมือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในบริบทต่าง ๆ

รหัสสินค้า
HT3M0.5X1.5
HT3M0.5X5
HT4M0.7X1.5
HT4M0.7X5
HT5M0.8X1.5
HT5M0.8X5
HT6M1X1.5
HT6M1X5
HT8M1X1.5
HT8M1X5
HT8M1.25X1.5
HT8M1.25X5
HT10M1X1.5
HT10M1X5
HT10M1.5X1.5
HT10M1.5X5
HT10M1.25X1.5
HT10M1.25X5
HT12M1.5X1.5
HT12M1.5X5
HT12M1.25X1.5
HT12M1.25X5
HT12M1.75X1.5
HT12M1.75X5
HT14M1.5X1.5
HT14M1.5X5
HT14M2X1.5
HT14M2X5
HT16M1.5X1.5
HT16M1.5X5
HT16M2X1.5
HT16M2X5
HT18M1.5X1.5
HT18M1.5X5
HT18M2.5X1.5
HT18M2.5X5
HT20M1.5X1.5
HT20M1.5X5
HT20M2.5X1.5
HT20M2.5X5
HT22M2.5X1.5
HT22M2.5X5
HT24M3X1.5
HT24M3X5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
เกลียวแชมเฟอร์ ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 333.27

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M30.51.5P464183110

฿ 332.98

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M30.55P464183110

฿ 321.07

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M40.71.5P525203110

฿ 320.92

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M40.75P525203110

฿ 329.22

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M50.81.5P605.5223110

฿ 340.00

NCH TAP 1 ชิ้น 11 วัน M50.85P605.5223110

฿ 347.61

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M611.5P626243210

฿ 349.00

NCH TAP 1 ชิ้น ขอราคา M615P626243210

฿ 579.50

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M811.5P706.2304210

฿ 579.18

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M815P706.2304210

฿ 474.26

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M81.251.5P706.2304210

฿ 473.95

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M81.255P706.2304210

฿ 754.03

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M1011.5P707304210

฿ 753.25

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M1015P707304210

฿ 609.46

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M101.51.5P757324210

฿ 608.68

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M101.55P757324210

฿ 610.23

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M101.251.5P757324210

฿ 609.77

NCH TAP 10 ชิ้น 31 วัน M101.255P757324210

฿ 828.61

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M121.51.5P828.538423

฿ 827.83

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M121.55P828.538423

฿ 829.38

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M121.251.5P808.538423

฿ 912.00

NCH TAP 1 ชิ้น 13 วัน M121.255P808.538423

฿ 869.00

NCH TAP 1 ชิ้น 12 วัน M121.751.5P828.538423

฿ 869.00

NCH TAP 1 ชิ้น 12 วัน M121.755P828.538423

฿ 1,141.31

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M141.51.5P8810.542423

฿ 1,140.85

NCH TAP 1 ชิ้น 11 วัน M141.55P8810.542423

฿ 1,157.95

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M1421.5P8810.542423

฿ 1,139.45

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M1425P8810.542423

฿ 1,497.99

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M161.51.5P9512.545423

฿ 1,496.91

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M161.55P9512.545423

฿ 1,514.47

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M1621.5P9512.545423

฿ 1,496.13

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M1625P9512.545423

฿ 2,027.00

NCH TAP 1 ชิ้น 12 วัน M181.51.5P951445423

฿ 2,035.15

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M181.55P951445423

฿ 2,034.69

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M182.51.5P1001448423

฿ 2,034.22

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M182.55P1001448423

฿ 2,619.70

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M201.51.5P951545423

฿ 2,619.23

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M201.55P951545423

฿ 2,618.61

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M202.51.5P1051550423

฿ 2,617.53

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M202.55P1051550423

฿ 3,372.44

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M222.51.5P1151755423

฿ 3,371.36

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M222.55P1151755423

฿ 4,263.20

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M2431.5P1201958423

฿ 4,262.58

NCH TAP 3 ชิ้น 31 วัน M2435P1201958423

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ชนิดรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน การเคลือบผิว Y/N NA
จำกัด Class TAP Class JIS2