• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Precision Grade T-Slot Nut

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
11302-16000
11302-26000
11302-26500
Part NumberVolume DiscountDays to ShipCompatible T Groove Width
(mm)
Ah7
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Surface Treatment Mass
(g)
Heat Treatment Material
Quote 101014.527.56.516M8Black oxide finish35Hardening HRC60SCM420
Quote 141419.237822M12Black oxide finish80Hardening HRC60SCM420
Quote 141421.237822M12Black oxide finish85Hardening HRC60SCM420