(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟัน
ความเร็วตัดสูงและประสิทธิภาพการผลิตสูง สายนำไฟฟ้า ไปสู่การลดต้นทุนการผลิตโดยรวม
ก้านยาว ช่วยให้สามารถคอนทัวร์ตำแหน่งที่ลึกได้ และสามารถปรับความยาวให้เหมาะกับ การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการกัดข้าง การกัด พื้นผิว โค้ง การแกะสลัก และการเซาะร่องตัว R
รหัสสินค้า |
---|
2GEOLSR0.5 |
2GEOLSR1 |
2GEOLSR1.5 |
2GEOLSR2 |
2GEOLSR2.5 |
2GEOLSR3 |
2GEOLSR3.5 |
2GEOLSR4 |
2GEOLSR5 |
2GEOLSR6 |
2GEOLSR7 |
2GEOLSR8 |
2GEOLSR9 |
2GEOLSR10 |
2GEOLSR12.5 |
2GEOLSR15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | ความยาวใต้หัว ℓ2 (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,014.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 80 | 16 | 4 | 0 to -0.03 | 16 | 1 | 10 | ||
฿ 3,220.95 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 90 | 10 | 6 | 0 to -0.03 | 10 | 2 | 15 | ||
฿ 3,607.52 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 120 | 12 | 6 | 0 to -0.03 | 12 | 3 | 15 | ||
฿ 4,428.26 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 120 | 15 | 6 | 0 to -0.03 | 15 | 4 | 15 | ||
฿ 4,790.70 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7.5 | 140 | 20 | 6 | 0 to -0.03 | 20 | 5 | 15 | ||
฿ 4,480.00 | XS-MILL GEO BALL LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 160 | - | 6 | 0 to -0.03 | - | 6 | - | ||
฿ 5,916.66 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 11 | 160 | 25 | 8 | 0 to -0.03 | 25 | 7 | 20 | ||
฿ 7,002.44 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 12 | 180 | - | 8 | 0 to -0.03 | - | 8 | - | ||
฿ 8,495.24 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 200 | - | 10 | 0 to -0.03 | - | 10 | - | ||
฿ 11,137.87 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 18 | 200 | - | 12 | 0 to -0.03 | - | 12 | - | ||
฿ 16,411.54 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 21 | 230 | 50 | 16 | 0 to -0.03 | 50 | 14 | - | ||
฿ 17,823.28 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 230 | - | 16 | 0 to -0.03 | - | 16 | - | ||
฿ 23,660.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 27 | 230 | 65 | 20 | 0 to -0.04 | 65 | 18 | 20 | ||
฿ 25,237.63 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 230 | - | 20 | 0 to -0.04 | - | 20 | - | ||
฿ 45,623.16 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 38 | 230 | - | 25 | 0 to -0.04 | - | 25 | - | ||
฿ 65,486.85 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 45 | 230 | 100 | 32 | 0 to -0.04 | 100 | 30 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง