(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานกัดแม่พิมพ์
·มีให้เลือกหลายขนาด และสามารถใช้กับเครื่องจักรทุกชนิด
·คมตัดที่มีด้านหลังเรียวทำให้ หน้าสัมผัส กับชิ้นงาน มีความยาวสั้นลง
·คมตัดที่มีด้านหลังเรียวเพื่อลดความต้านทานการตัด และความเรียบผิวของชิ้นงานที่ดี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้หัว ℓ2 (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) | ค่าเผื่อรัศมีของดอกสว่าน R (มิลลิเมตร) | คอครึ่ง มุม α (ระดับ) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | มุม แทรก (ระดับ) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงสำหรับ มุม ไล่ระดับ ชิ้นงาน 0.5 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงสำหรับ มุม ไล่ระดับ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,795.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.18 | 11.49 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | ||
฿ 3,160.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.18 | 11.66 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | ||
฿ 2,741.66 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 1 | 0.2 | 0.18 | 10.92 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | ||
฿ 3,100.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 1 | 0.2 | 0.18 | 11.27 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | ||
฿ 2,986.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 1.5 | 0.2 | 0.18 | 10.4 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | ||
฿ 3,369.27 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 1.5 | 0.2 | 0.18 | 10.90 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | ||
฿ 3,249.41 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | 0.18 | 9.93 | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.62 | ||
฿ 3,637.63 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 2 | 0.2 | 0.18 | 10.56 | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.62 | ||
฿ 3,547.93 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.18 | 9.51 | 2.6 | 2.71 | 2.97 | 3.29 | ||
฿ 3,816.28 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 3 | 0.2 | 0.18 | 9.11 | 3.12 | 3.26 | 3.57 | 3.95 | ||
฿ 2,741.66 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 1 | 0.3 | 0.28 | 10.94 | 1.04 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | ||
฿ 3,130.47 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 6 | 1 | 0.3 | 0.28 | 11.29 | 1.04 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | ||
฿ 2,742.10 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.28 | 10.41 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.94 | ||
฿ 3,130.47 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.28 | 10.92 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.94 | ||
฿ 2,986.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | 0.3 | 0.28 | 9.93 | 2.08 | 2.17 | 2.36 | 2.61 | ||
฿ 3,369.27 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 6 | 2 | 0.3 | 0.28 | 10.57 | 2.08 | 2.17 | 2.36 | 2.61 | ||
฿ 3,249.87 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.28 | 9.49 | 2.6 | 2.71 | 2.96 | 3.27 | ||
฿ 3,548.38 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 3 | 0.3 | 0.28 | 9.09 | 3.12 | 3.26 | 3.56 | 3.93 | ||
฿ 1,846.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 1 | 0.4 | 0.37 | 10.97 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | ||
฿ 2,252.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 1 | 0.4 | 0.37 | 11.32 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | ||
฿ 1,846.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 1.5 | 0.4 | 0.37 | 10.42 | 1.56 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | ||
฿ 2,246.40 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.37 | 10.94 | 1.56 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | ||
฿ 2,010.15 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 2 | 0.4 | 0.37 | 9.93 | 2.08 | 2.16 | 2.35 | 2.59 | ||
฿ 2,431.54 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 2 | 0.4 | 0.37 | 10.58 | 2.08 | 2.16 | 2.35 | 2.59 | ||
฿ 2,010.15 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 2.5 | 0.4 | 0.37 | 9.48 | 2.6 | 2.71 | 2.95 | 3.25 | ||
฿ 2,431.54 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 2.5 | 0.4 | 0.37 | 10.25 | 2.6 | 2.71 | 2.95 | 3.25 | ||
฿ 2,224.84 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 3 | 0.4 | 0.37 | 9.06 | 3.12 | 3.25 | 3.55 | 3.92 | ||
฿ 2,631.74 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 3 | 0.4 | 0.37 | 9.93 | 3.12 | 3.25 | 3.55 | 3.92 | ||
฿ 2,323.74 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 8.34 | 4.16 | 4.34 | 4.75 | 5.25 | ||
฿ 2,466.67 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 5 | 0.4 | 0.37 | 7.72 | 5.21 | 5.43 | 5.94 | 6.57 | ||
฿ 1,846.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.47 | 10.43 | 1.55 | 1.61 | 1.75 | 1.91 | ||
฿ 2,252.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.47 | 10.95 | 1.55 | 1.61 | 1.75 | 1.91 | ||
฿ 1,846.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 2 | 0.5 | 0.47 | 9.92 | 2.07 | 2.16 | 2.34 | 2.57 | ||
฿ 2,252.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 2 | 0.5 | 0.47 | 10.59 | 2.07 | 2.16 | 2.34 | 2.57 | ||
฿ 1,846.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 3 | 0.5 | 0.47 | 9.04 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.90 | ||
฿ 2,252.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 3 | 0.5 | 0.47 | 9.93 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.90 | ||
฿ 1,846.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 4 | 0.5 | 0.47 | 8.3 | 4.16 | 4.34 | 4.74 | 5.23 | ||
฿ 2,252.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 4 | 0.5 | 0.47 | 9.35 | 4.16 | 4.34 | 4.74 | 5.23 | ||
฿ 1,846.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 5 | 0.5 | 0.47 | 7.67 | 5.2 | 5.43 | 5.93 | 6.56 | ||
฿ 2,252.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 5 | 0.5 | 0.47 | 8.83 | 5.2 | 5.43 | 5.93 | 6.56 | ||
฿ 2,010.15 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 6 | 0.5 | 0.47 | 7.13 | 6.25 | 6.51 | 7.13 | 7.88 | ||
฿ 2,431.54 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 6 | 0.5 | 0.47 | 8.36 | 6.25 | 6.51 | 7.13 | 7.88 | ||
฿ 2,320.73 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 0.47 | 6.24 | 8.33 | 8.69 | 9.52 | 10.54 | ||
฿ 2,733.05 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 8 | 0.5 | 0.47 | 7.57 | 8.33 | 8.69 | 9.52 | 10.54 | ||
฿ 1,448.71 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 2 | 0.6 | 0.56 | 9.92 | 2.07 | 2.15 | 2.34 | 2.56 | ||
฿ 1,846.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 2 | 0.6 | 0.56 | 10.60 | 2.07 | 2.15 | 2.34 | 2.56 | ||
฿ 1,448.71 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 3 | 0.6 | 0.56 | 9.01 | 3.12 | 3.24 | 3.53 | 3.89 | ||
฿ 1,840.54 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 3 | 0.6 | 0.56 | 9.93 | 3.12 | 3.24 | 3.53 | 3.89 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 0.6 | 0.56 | 8.25 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.21 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 4 | 0.6 | 0.56 | 9.33 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.21 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 0.6 | 0.56 | 7.61 | 5.2 | 5.42 | 5.92 | 6.54 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 5 | 0.6 | 0.56 | 8.81 | 5.2 | 5.42 | 5.92 | 6.54 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 6 | 0.6 | 0.56 | 7.07 | 6.24 | 6.51 | 7.12 | 7.87 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 6 | 0.6 | 0.56 | 8.34 | 6.24 | 6.51 | 7.12 | 7.87 | ||
฿ 1,783.40 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 7 | 0.6 | 0.56 | 6.59 | 7.29 | 7.6 | 8.32 | 9.2 | ||
฿ 2,039.70 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 8 | 0.6 | 0.56 | 6.17 | 8.33 | 8.69 | 9.51 | 10.52 | ||
฿ 2,437.56 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 8 | 0.6 | 0.56 | 7.53 | 8.33 | 8.69 | 9.51 | 10.52 | ||
฿ 2,040.15 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 10 | 0.6 | 0.56 | 5.48 | 10.42 | 10.87 | 11.91 | 13.18 | ||
฿ 2,437.56 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 10 | 0.6 | 0.56 | 6.87 | 10.42 | 10.87 | 11.91 | 13.18 | ||
฿ 1,448.71 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 2 | 0.8 | 0.76 | 9.91 | 2.07 | 2.14 | 2.32 | 2.53 | ||
฿ 1,846.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 2 | 0.8 | 0.76 | 10.62 | 2.07 | 2.14 | 2.32 | 2.53 | ||
฿ 1,568.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 3 | 0.8 | 0.76 | 8.95 | 3.11 | 3.23 | 3.51 | 3.85 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 3 | 0.8 | 0.76 | 9.92 | 3.11 | 3.23 | 3.51 | 3.85 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 4 | 0.8 | 0.76 | 8.16 | 4.15 | 4.32 | 4.71 | 5.18 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 4 | 0.8 | 0.76 | 9.31 | 4.15 | 4.32 | 4.71 | 5.18 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 5 | 0.8 | 0.76 | 7.5 | 5.2 | 5.41 | 5.91 | 6.51 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 5 | 0.8 | 0.76 | 8.77 | 5.2 | 5.41 | 5.91 | 6.51 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 6 | 0.8 | 0.76 | 6.94 | 6.24 | 6.5 | 7.1 | 7.84 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 6 | 0.8 | 0.76 | 8.28 | 6.24 | 6.5 | 7.1 | 7.84 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 7 | 0.8 | 0.76 | 6.45 | 7.28 | 7.59 | 8.3 | 9.16 | ||
฿ 1,568.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 8 | 0.8 | 0.76 | 6.03 | 8.33 | 8.68 | 9.5 | 10.49 | ||
฿ 1,972.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 8 | 0.8 | 0.76 | 7.46 | 8.33 | 8.68 | 9.5 | 10.49 | ||
฿ 2,039.70 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 10 | 0.8 | 0.76 | 5.33 | 10.41 | 10.86 | 11.89 | 13.14 | ||
฿ 2,437.56 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 10 | 0.8 | 0.76 | 6.78 | 10.41 | 10.86 | 11.89 | 13.14 | ||
฿ 1,248.50 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 8.88 | 3.11 | 3.22 | 3.49 | 3.82 | ||
฿ 1,652.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 3 | 1 | 0.96 | 9.91 | 3.11 | 3.22 | 3.49 | 3.82 | ||
฿ 1,389.02 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.96 | 8.06 | 4.15 | 4.31 | 4.69 | 5.15 | ||
฿ 1,792.30 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 4 | 1 | 0.96 | 9.28 | 4.15 | 4.31 | 4.69 | 5.15 | ||
฿ 1,389.02 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 5 | 1 | 0.96 | 7.37 | 5.19 | 5.4 | 5.89 | 6.48 | ||
฿ 1,792.30 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 5 | 1 | 0.96 | 8.72 | 5.19 | 5.4 | 5.89 | 6.48 | ||
฿ 1,508.43 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 6 | 1 | 0.96 | 6.8 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.8 | ||
฿ 1,912.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 6 | 1 | 0.96 | 8.22 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.8 | ||
฿ 1,508.43 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 7 | 1 | 0.96 | 6.3 | 7.28 | 7.58 | 8.28 | 9.13 | ||
฿ 1,508.43 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 8 | 1 | 0.96 | 5.87 | 8.32 | 8.67 | 9.48 | 10.46 | ||
฿ 1,912.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 8 | 1 | 0.96 | 7.38 | 8.32 | 8.67 | 9.48 | 10.46 | ||
฿ 1,508.43 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 9 | 1 | 0.96 | 5.5 | 9.36 | 9.76 | 10.67 | 11.79 | ||
฿ 1,508.43 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 10 | 1 | 0.96 | 5.17 | 10.41 | 10.85 | 11.87 | 13.11 | ||
฿ 1,912.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 10 | 1 | 0.96 | 6.70 | 10.41 | 10.85 | 11.87 | 13.11 | ||
฿ 1,508.43 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 12 | 1 | 0.96 | 4.62 | 12.49 | 13.03 | 14.26 | 15.77 | ||
฿ 1,912.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 12 | 1 | 0.96 | 6.13 | 12.49 | 13.03 | 14.26 | 15.77 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง