(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าไฮสปีด ใช้สำหรับความต้านทานการสึกหรอซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ระดับพรีเมียมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
HH25014 |
HH25018 |
HH25024 |
HH25032 |
HH30014 |
HH30018 |
HH30024 |
HH30032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.65 | NCH END MILL | 50 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 14 | ||
฿ 141.65 | NCH END MILL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 18 | ||
฿ 169.96 | HAND SAW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 24 | ||
฿ 321.00 | NCH END MILL | 50 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 32 | ||
฿ 156.16 | NCH END MILL | 50 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 14 | ||
฿ 156.16 | NCH END MILL | 50 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 18 | ||
฿ 134.45 | NCH END MILL | 50 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 24 | ||
฿ 156.16 | NCH END MILL | 50 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 32 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.64 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง