(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับงานกัดร่องลิ่ม
รหัสสินค้า |
---|
GHKEY3 |
GHKEY4 |
GHKEY8 |
GHKEY10 |
GHKEY14 |
GHKEY15 |
GHKEY16 |
GHKEY18 |
GHKEY20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 896.55 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 6 | 6 | 50 | +0.025 +0.005 | ||
฿ 921.28 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 7 | 8 | 60 | +0.025 +0.005 | ||
฿ 990.03 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 12 | 10 | 60 | +0.025 +0.005 | ||
฿ 1,101.59 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 14 | 12 | 70 | +0.025 +0.005 | ||
฿ 1,947.44 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 16 | 16 | 80 | +0.03 +0.01 | ||
฿ 2,109.50 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 16 | 16 | 80 | +0.03 +0.01 | ||
฿ 2,237.09 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 18 | 16 | 80 | +0.035 +0.015 | ||
฿ 2,775.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 18 | 20 | 85 | +0.035 +0.015 | ||
฿ 3,182.84 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 20 | 20 | 85 | +0.035 +0.015 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | ดีบุก |
มุม บิด (θ) | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง