1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SL4SEชนิดแข็งพิเศษ แบบ 4 ฟัน

SL4SEชนิดแข็งพิเศษ แบบ 4 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 720.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการกัดงานทั่วไป เหมาะสำหรับการกัดงานด้านข้างที่มีหน้ากว้าง หรือ กัดร่องลึก

รหัสสินค้า
SL4SE3
SL4SE4
SL4SE5
SL4SE6
SL4SE7
SL4SE8
SL4SE9
SL4SE10
SL4SE11
SL4SE12
SL4SE13
SL4SE14
SL4SE15
SL4SE16
SL4SE17
SL4SE18
SL4SE19
SL4SE20
SL4SE21
SL4SE22
SL4SE23
SL4SE24
SL4SE25
SL4SE26
SL4SE27
SL4SE28
SL4SE29
SL4SE30
SL4SE31
SL4SE32
SL4SE33
SL4SE34
SL4SE35
SL4SE36
SL4SE37
SL4SE38
SL4SE39
SL4SE40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 720.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 315660

฿ 720.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 420860

฿ 720.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 525865

฿ 720.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 625865

฿ 870.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 7351080

฿ 870.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 8351080

฿ 980.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 9451095

฿ 980.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 10451095

฿ 1,210.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 115512105

฿ 1,210.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 125512105

฿ 1,500.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 135516110

฿ 1,500.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 145516110

฿ 1,680.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 156516120

฿ 1,890.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 166516120

฿ 2,250.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 176520130

฿ 2,250.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 186520130

฿ 2,550.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 197520140

฿ 2,550.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 207520140

฿ 3,180.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 217520140

฿ 3,230.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 227520140

฿ 3,900.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 239025160

฿ 3,900.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 249025160

฿ 3,900.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 259025160

฿ 4,180.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 269025160

฿ 5,010.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 279025160

฿ 5,110.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 289025160

฿ 6,030.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 299025160

฿ 6,140.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 309025160

฿ 10,164.83

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3110532190

฿ 7,250.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 3210532190

฿ 12,531.64

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3310532190

฿ 9,050.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 3410532190

฿ 9,150.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 3510532190

฿ 9,610.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 3610532190

฿ 14,773.87

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3712532210

฿ 14,617.86

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3812532210

฿ 17,389.82

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3912532210

฿ 12,570.00

HSS-CO LONG END MILL 4 FLUTES 1 ชิ้น 5 วัน 4012532210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)