1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน รุ่น G รุ่นย่อย SL2GE

ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน รุ่น G รุ่นย่อย SL2GE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 921.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับงานกัดร่องลิ่ม

รหัสสินค้า
GKKEY4
GKKEY5
GKKEY6
GKKEY9
GKKEY14
GKKEY16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 921.28

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 47860

฿ 921.28

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 58860

฿ 921.28

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 610860

฿ 1,181.88

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 9121270

฿ 1,947.44

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 14161680

฿ 2,237.09

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 16181680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว ดีบุก
มุม บิด (θ) แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 0 to -0.02