(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กัดหยาบของ วัสดุตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
AGREM6 |
AGREM8 |
AGREM10 |
AGREM12 |
AGREM14 |
AGREM15 |
AGREM15N |
AGREM16 |
AGREM16N |
AGREM18 |
AGREM20 |
AGREM20N |
AGREM22 |
AGREM24 |
AGREM25 |
AGREM25N |
AGREM28 |
AGREM30 |
AGREM32 |
AGREM32N |
AGREM35 |
AGREM40 |
AGREM45 |
AGREM50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,105.13 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 16 | 4 | 6 | 80 | - | - | ||
฿ 2,336.87 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | - | - | ||
฿ 2,598.64 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 4 | 10 | 100 | - | - | ||
฿ 4,165.04 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 40 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
฿ 5,563.52 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
฿ 6,039.65 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 16 | 125 | 53 | 13.3 | ||
฿ 4,605.89 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
฿ 4,802.09 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 4 | 16 | 125 | 56 | 14.3 | ||
฿ 4,796.46 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
฿ 6,598.09 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 48 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
฿ 5,916.63 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 56 | 4 | 20 | 140 | 70 | 18 | ||
฿ 5,604.08 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 56 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
฿ 7,459.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 56 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
฿ 8,677.79 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 67 | 5 | 20 | 160 | - | - | ||
฿ 8,741.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 67 | 5 | 25 | 160 | 88 | 23 | ||
฿ 7,939.47 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 67 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
฿ 10,202.89 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 67 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
฿ 11,724.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 67 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
฿ 14,409.82 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 80 | 6 | 32 | 180 | 112 | 29.5 | ||
฿ 13,111.96 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 80 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
฿ 16,629.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 80 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
฿ 22,529.59 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 95 | 6 | 32 | 200 | - | - | ||
฿ 30,562.36 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 95 | 6 | 42 | 200 | - | - | ||
฿ 37,219.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 112 | 6 | 42 | 220 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | AG | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง