1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ รุ่น AG แบบยาว รุ่นย่อย AGLHV

ดอกเอ็นมิลล์ รุ่น AG แบบยาว รุ่นย่อย  AGLHV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,819.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความสามารถในการกัดหยาบสำหรับวัสดุเหล็กกล้า เป็น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานกัดกึ่งละเอียด

รหัสสินค้า
AGLHV3
AGLHV4
AGLHV5
AGLHV6
AGLHV7
AGLHV8
AGLHV9
AGLHV10
AGLHV11
AGLHV12
AGLHV13
AGLHV14
AGLHV15
AGLHV16
AGLHV17
AGLHV18
AGLHV19
AGLHV20
AGLHV22
AGLHV25
AGLHV28
AGLHV30
AGLHV32
AGLHV35
AGLHV40
AGLHV45X42
AGLHV50X42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,897.87

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3154660

฿ 2,002.55

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4204860

฿ 2,094.52

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5254865

฿ 2,130.09

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6254865

฿ 1,819.84

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 73541080

฿ 1,876.08

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 83541080

฿ 2,406.52

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 94541295

฿ 2,140.34

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 104541295

฿ 2,395.52

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1155412105

฿ 3,260.17

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1255412105

฿ 3,024.41

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1355416110

฿ 3,431.98

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1455416110

฿ 3,681.12

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1565416120

฿ 4,085.66

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1665416120

฿ 4,646.22

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1765420130

฿ 4,926.20

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1865420130

฿ 5,237.02

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1975420140

฿ 5,673.01

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2075420140

฿ 6,700.40

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2275420140

฿ 7,820.91

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2590425160

฿ 9,159.12

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2890625160

฿ 10,528.17

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3090625160

฿ 12,831.48

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 32105632190

฿ 15,943.88

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 35105632190

฿ 20,985.89

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40125632210

฿ 25,997.06

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 45145642230

฿ 33,653.81

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 50145642230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด หยาบ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง การเคลือบผิว TiAlN มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)