(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ เอนกประสงค์เหมาะสำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
รหัสสินค้า |
---|
2CE1 |
2CE1.5 |
2CE2 |
2CE2.5 |
2CE3 |
2CE3.5 |
2CE4 |
2CE4.5 |
2CE5 |
2CE5.5 |
2CE6 |
2CE6.5 |
2CE7 |
2CE7.5 |
2CE8 |
2CE8.5 |
2CE9 |
2CE9.5 |
2CE10 |
2CE11 |
2CE12 |
2CE13 |
2CE14 |
2CE15 |
2CE16 |
2CE17 |
2CE18 |
2CE19 |
2CE20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 980.98 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 | ||
฿ 980.98 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 1.5 | ||
฿ 980.98 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
฿ 980.98 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.5 | ||
฿ 1,201.09 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | ||
฿ 1,263.20 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 3.5 | ||
฿ 1,263.20 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | ||
฿ 1,381.40 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | ||
฿ 1,381.40 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | ||
฿ 1,503.22 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 5.5 | ||
฿ 1,440.50 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | ||
฿ 1,759.51 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 16 | 8 | 63 | 6.5 | ||
฿ 1,759.51 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 8 | 63 | 7 | ||
฿ 1,920.53 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 16 | 8 | 63 | 7.5 | ||
฿ 1,920.53 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | 8 | ||
฿ 2,350.50 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8.5 | ||
฿ 2,350.50 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | ||
฿ 2,645.99 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 9.5 | ||
฿ 2,393.31 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 3,132.05 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | ||
฿ 3,279.79 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
฿ 4,008.89 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 16 | 89 | 13 | ||
฿ 4,469.00 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 16 | 89 | 14 | ||
฿ 5,684.15 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 16 | 89 | 15 | ||
฿ 5,749.88 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 89 | 16 | ||
฿ 7,424.55 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 32 | 20 | 100 | 17 | ||
฿ 9,066.65 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | ||
฿ 9,427.87 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 32 | 20 | 100 | 19 | ||
฿ 9,789.10 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง