1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับความเร็วสูงสำหรับ วัสดุ เหล็ก / สเตนเลส 24 ฟัน 2 ชิ้น HHP【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

END MILL

มือจับความเร็วสูงสำหรับ วัสดุ เหล็ก / สเตนเลส 24 ฟัน 2 ชิ้น HHP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม อะไหล่ เลื่อยมือ สำหรับ วัสดุ เหล็กกล้า เช่น เหล็กกล้า โลหะ สเตนเลส อะลูมิเนียม และพลาสติก แข็งมากด้วย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

รหัสสินค้า
HHP25024
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 274.28

END MILL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน วัตถุที่ทำด้วยเหล็ก / สเตนเลส จำนวนร่อง 24 วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 250

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HHP25024 ในชุด มือจับความเร็วสูงสำหรับ วัสดุ เหล็ก / สเตนเลส 24 ฟัน 2 ชิ้น HHP