(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดสตาร์ทเตอร์ของหินเจียรยาง รวมถึงขนาดเม็ดขัดทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรยืดหยุ่น ซึ่งรวมยางแข็งพิเศษเข้ากับเม็ดสารขัดถู ซึ่งมีแรงเจียรไนยอดเยี่ยมและทนต่อการสึกหรอ
·มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อเทียบกับหินเจียรแข็งและเข้ากันได้ดีกับชิ้นงาน
รุ่น | ชุดผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวส่วนหินเจียร(มิลลิเมตร) | 13 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 | ชุดเนื้อหา | GCM-45 (ขนาดเม็ดขัด 80), GCM-47 (ขนาดเม็ดขัด 120), GCM-49 (ขนาดเม็ดขัด 180), GCM-410 (ขนาดเม็ดขัด 220), GCM411 (ขนาดเม็ดขัด 320), DOX-413 (ขนาดเม็ดขัด 600 ) แต่ละ X5 |
ขนาดของหินลับ (เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก x ยาว)(มิลลิเมตร) | 4×13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GCM-SET ในชุด ชุดทดลอง หินขัด ยาง GCM-SET
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง