(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· จานขัดที่ทำขึ้นโดยจัดเรียงผ้าขัดบนเส้นรอบวง
· เนื่องจากอุดตันได้ยากจึงเกิดการไหม้ได้ยากเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงรูปทรงเนื่องจากอุณหภูมิจึงถูกป้องกันได้และทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
· ด้วย “การตกแต่งในตัวเอง” ความหยาบของผิวสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการใช้งานมีความคงที่
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการกำจัดรอยนูนหลังจากการเชื่อม การลบคม ขัดสนิม และขัดเงาโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
TOP58A4 |
TOP58A5 |
TOP58A6 |
TOP58A7 |
TOP58A9 |
TOP58A10 |
TOP58A11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.77 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 60 | ||
฿ 199.77 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[◎] | 80 | ||
฿ 199.77 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส[◎] | 100 | ||
฿ 199.77 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส[◎] | 120 | ||
฿ 998.86 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สเตนเลส[◎] | 180 | |
฿ 998.86 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สเตนเลส[◎] | 240 | |
฿ 200.00 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส[◎] | 320 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 58 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | อลันดัม (A) | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 20000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง