(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านไฮสปีดรูน้ำมันคุณภาพสูงสุดมีอายุการใช้งานยาวนานพร้อมด้วยผงเคลือบ HSS และ SG คุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· คมตัดที่ได้รับการปรับ รูปทรงร่องและความละเอียดสูงให้กระบวนการที่เสถียรและมีความแม่นยำในการวางตำแหน่งรูสูง
· บรรลุผลในการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ความเร็วสูงและอัตราป้อนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ความสามารถในการใช้ความเร็วสูงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่ เหล็กกล้า จนถึง สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,288.17 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 144 | 16 | 48 | ||
฿ 8,288.17 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 75 | 144 | 16 | 48 | ||
฿ 8,450.59 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 80 | 149 | 16 | 48 | ||
฿ 8,450.59 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 80 | 149 | 16 | 48 | ||
฿ 8,486.63 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 86 | 155 | 16 | 48 | ||
฿ 8,486.63 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 86 | 155 | 16 | 48 | ||
฿ 9,890.36 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 92 | 161 | 16 | 48 | ||
฿ 9,890.36 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 92 | 161 | 16 | 48 | ||
฿ 9,991.26 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 97 | 166 | 16 | 48 | ||
฿ 9,991.26 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 97 | 166 | 16 | 48 | ||
฿ 11,310.43 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 102 | 177 | 20 | 50 | ||
฿ 11,310.43 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 102 | 177 | 20 | 50 | ||
฿ 12,158.16 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 107 | 182 | 20 | 50 | ||
฿ 12,158.16 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 107 | 182 | 20 | 50 | ||
฿ 13,039.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 113 | 188 | 20 | 50 | ||
฿ 13,039.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 113 | 188 | 20 | 50 | ||
฿ 13,990.90 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 118 | 193 | 20 | 50 | ||
฿ 11,308.48 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18.5 | 118 | 193 | 20 | 50 | ||
฿ 15,058.30 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 123 | 206 | 25 | 56 | ||
฿ 15,058.30 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 123 | 206 | 25 | 56 | ||
฿ 15,908.05 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 128 | 211 | 25 | 56 | ||
฿ 15,908.05 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.5 | 128 | 211 | 25 | 56 | ||
฿ 16,889.14 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 132 | 215 | 25 | 56 | ||
฿ 16,889.14 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.5 | 132 | 215 | 25 | 56 | ||
฿ 17,804.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 137 | 220 | 25 | 56 | ||
฿ 17,804.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.5 | 137 | 220 | 25 | 56 | ||
฿ 19,503.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 142 | 225 | 25 | 56 | ||
฿ 18,208.89 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.5 | 142 | 225 | 25 | 56 | ||
฿ 21,213.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 147 | 238 | 32 | 60 | ||
฿ 19,678.73 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.5 | 147 | 238 | 32 | 60 | ||
฿ 22,263.04 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 151 | 242 | 32 | 60 | ||
฿ 20,653.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.5 | 151 | 242 | 32 | 60 | ||
฿ 23,314.53 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 156 | 247 | 32 | 60 | ||
฿ 21,633.02 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.5 | 156 | 247 | 32 | 60 | ||
฿ 22,613.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 161 | 252 | 32 | 60 | ||
฿ 22,613.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.5 | 161 | 252 | 32 | 60 | ||
฿ 25,382.56 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 165 | 256 | 32 | 60 | ||
฿ 23,587.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.5 | 165 | 256 | 32 | 60 | ||
฿ 24,526.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 170 | 261 | 32 | 60 | ||
฿ 24,526.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29.5 | 170 | 261 | 32 | 60 | ||
฿ 25,057.78 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 174 | 265 | 32 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 135 | หน่วยสั่ง(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง