(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เอนกประสงค์
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับ งานตัดเซาะร่อง ลึกและ งานตัดเซาะร่อง ในตำแหน่งที่ลึก
รหัสสินค้า |
---|
RE0.75 |
RE1 |
RE1.5 |
RE1.25 |
RE2 |
RE2.5 |
RE3 |
RE3.5 |
RE4 |
RE4.5 |
RE5 |
RE5.5 |
RE6 |
RE6.5 |
RE7 |
RE7.5 |
RE8 |
RE10 |
RE12.5 |
RE15 |
RE16 |
RE20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | O.D. Dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,350.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 3 | 55 | 6 | 1.5 | ||
฿ 1,350.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | ||
฿ 1,270.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 3 | ||
฿ 1,350.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 5 | 60 | 6 | 2.5 | ||
฿ 1,270.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
฿ 1,270.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
฿ 1,270.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
฿ 1,370.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 90 | 6 | 7 | ||
฿ 1,370.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 100 | 8 | 8 | ||
฿ 1,580.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 9 | ||
฿ 1,580.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 100 | 10 | 10 | ||
฿ 1,870.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 22 | 100 | 10 | 11 | ||
฿ 1,870.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 24 | 110 | 12 | 12 | ||
฿ 2,900.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 26 | 110 | 12 | 13 | ||
฿ 2,900.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 28 | 110 | 12 | 14 | ||
฿ 2,940.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 30 | 110 | 12 | 15 | ||
฿ 2,940.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 140 | 16 | 16 | ||
฿ 3,910.00 | HSS-CO BALL END MILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
฿ 4,930.00 | HSS-CO BALL END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | ||
฿ 9,223.22 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 60 | 180 | 25 | 30 | ||
฿ 9,190.00 | HSS-CO BALL END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 60 | 200 | 32 | 32 | ||
฿ 14,700.00 | HSS-CO BALL END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 65 | 220 | 32 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / กราไฟท์ / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | งานละเอียด R((7.5 + L / μm) | +0.02 to -0.01 |
มี / ไม่มีแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง