1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์สำหรับงานกัดหยาบ แบบสั้นรุ่น SG-FAX รุ่นย่อย SGFRE

ดอกเอ็นมิลล์สำหรับงานกัดหยาบ แบบสั้นรุ่น SG-FAX รุ่นย่อย SGFRE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,641.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กัดหยาบของ วัสดุตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันละเอียด

รหัสสินค้า
SGFRE6
SGFRE16
SGFRE25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,641.58

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 6113680--

฿ 5,321.52

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 16324161254814.3

฿ 10,612.27

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 25455251607523

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด หยาบ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง การเคลือบผิว TiCN มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)