(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการกัดงานที่ใช้ความเร็วสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกัดวัสดุได้ตั้งแต่ตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับการกัดงานด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
4SGE3 |
4SGE3.5 |
4SGE4 |
4SGE4.5 |
4SGE5 |
4SGE6 |
4SGE10 |
4SGE16 |
4SGE20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,427.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 6 | 50 | ||
฿ 1,427.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,427.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,427.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,427.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,510.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,968.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 3,603.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 95 | ||
฿ 5,127.00 | SG-FAX END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 110 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง