(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สังเกต] การใช้ระยะห่างที่ไม่เท่ากันและสายนำที่ไม่เท่ากัน และ รูปทรง ของคมตัดที่แหลมคมช่วยลด อาการสั่นสะท้าน และเหมาะสำหรับโลหะผสมที่ทนความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
GSXVL4060T-R03-2.5D |
GSXVL4060T-R05-2.5D |
GSXVL4060T-R10-2.5D |
GSXVL4080T-R03-2.5D |
GSXVL4080T-R05-2.5D |
GSXVL4080T-R10-2.5D |
GSXVL4100T-R03-2.5D |
GSXVL4100T-R05-2.5D |
GSXVL4100T-R10-2.5D |
GSXVL4100T-R20-2.5D |
GSXVL4120T-R05-2.5D |
GSXVL4120T-R10-2.5D |
GSXVL4120T-R20-2.5D |
GSXVL4120T-R30-2.5D |
GSXVL4160T-R10-2.5D |
GSXVL4160T-R20-2.5D |
GSXVL4160T-R30-2.5D |
GSXVL4200T-R10-2.5D |
GSXVL4200T-R20-2.5D |
GSXVL4200T-R30-2.5D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม R (มิลลิเมตร) | O.D. Dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,530.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 15 | 50 | 6 | 0.3 | 6 | ||
฿ 3,530.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | 0.5 | 6 | ||
฿ 3,530.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 | 1 | 6 | ||
฿ 4,149.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | 0.3 | 8 | ||
฿ 4,149.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 0.5 | 8 | ||
฿ 4,149.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | 1 | 8 | ||
฿ 5,357.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 25 | 70 | 10 | 0.3 | 10 | ||
฿ 5,636.13 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | 0.5 | 10 | ||
฿ 5,357.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 25 | 70 | 10 | 1 | 10 | ||
฿ 5,357.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 25 | 70 | 10 | 2 | 10 | ||
฿ 6,270.55 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | 0.5 | 12 | ||
฿ 6,441.29 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | 1 | 12 | ||
฿ 6,441.29 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | 2 | 12 | ||
฿ 6,270.55 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | 3 | 12 | ||
฿ 12,100.26 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 40 | 90 | 16 | 1 | 16 | ||
฿ 12,100.26 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 40 | 90 | 16 | 2 | 16 | ||
฿ 12,449.03 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 40 | 90 | 16 | 3 | 16 | ||
฿ 17,775.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 50 | 100 | 20 | 1 | 20 | ||
฿ 17,775.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 50 | 100 | 20 | 2 | 20 | ||
฿ 17,775.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 50 | 100 | 20 | 3 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มุมบิด (θ) | แรงบิดสูง (45 °-60 °) |
ความละเอียด R(ไมโครเมตร) | 0 to -0.030 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง