1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รัศมี GS MILL GSH-R

รัศมี GS MILL GSH-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,638.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อการ การแตกหัก ดีเยี่ยมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรัศมีมุมและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปร่างของ วัสดุ มี ความแข็ง สูง

รหัสสินค้า
GSH6060SF-R02
GSH6060SF-R05
GSH6060SF-R10
GSH6080SF-R02
GSH6080SF-R05
GSH6080SF-R10
GSH6100SF-R05
GSH6100SF-R10
GSH6100SF-R15
GSH6100SF-R20
GSH6120SF-R05
GSH6120SF-R10
GSH6120SF-R15
GSH6120SF-R20
GSH8160SF-R10
GSH8160SF-R15
GSH8160SF-R20
GSH8200SF-R10
GSH8200SF-R15
GSH8200SF-R20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม R
(มิลลิเมตร)
O.D. Dc
(มิลลิเมตร)

฿ 3,638.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.21365060.26

฿ 3,638.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.51365060.56

฿ 3,638.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6113650616

฿ 4,478.16

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.21966080.28

฿ 4,478.16

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.51966080.58

฿ 4,478.16

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8119660818

฿ 5,946.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.522670100.510

฿ 5,946.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1012267010110

฿ 5,946.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 101.522670101.510

฿ 5,946.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1022267010210

฿ 7,565.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 120.526675120.512

฿ 7,565.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1212667512112

฿ 7,565.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 121.526675121.512

฿ 7,565.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1222667512212

฿ 14,483.82

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1613289016116

฿ 14,483.82

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 161.532890161.516

฿ 14,483.82

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1623289016216

฿ 21,499.43

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20138810020120

฿ 21,499.43

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 201.5388100201.520

฿ 21,499.43

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20238810020220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC ชนิด รัศมี การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง
การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) แรงบิดสูง (45 °-60 °)