(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กของคาร์ไบด์เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ที่ งานละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผนังด้านข้างและ ส่วนประกอบ งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
4MNE1 |
4MNE1.1 |
4MNE1.2 |
4MNE1.3 |
4MNE1.4 |
4MNE1.5 |
4MNE1.6 |
4MNE1.7 |
4MNE1.8 |
4MNE1.9 |
4MNE2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,860.82 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 1 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 3 | 1.1 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 3 | 1.2 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 3 | 1.3 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,860.82 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 1.5 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 5 | 1.6 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 5 | 1.7 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 5 | 1.8 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 5 | 1.9 | ||
฿ 1,653.98 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 2 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 40 | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง