(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กของคาร์ไบด์ เหมาะสำหรับงานเซาะร่องแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำและส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,680.23 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.1 | ||
฿ 2,655.64 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.2 | ||
฿ 1,860.82 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1 | 3 | 0.3 | ||
฿ 1,860.82 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1 | 3 | 0.4 | ||
฿ 1,350.00 | CARBIDE SQ END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | ||
฿ 1,732.98 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 2 | 3 | 0.6 | ||
฿ 1,637.69 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 2 | 3 | 0.7 | ||
฿ 1,220.00 | CARBIDE SQ END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 2.5 | 3 | 0.8 | ||
฿ 1,561.71 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 2.5 | 3 | 0.9 | ||
฿ 3,171.25 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.15 | ||
฿ 2,379.44 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 1 | 3 | 0.35 | ||
฿ 2,035.11 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 1 | 3 | 0.45 | ||
฿ 1,913.29 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 1 | 3 | 0.55 | ||
฿ 1,913.29 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 2 | 3 | 0.65 | ||
฿ 1,798.71 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2 | 3 | 0.75 | ||
฿ 1,798.71 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 2.5 | 3 | 0.85 | ||
฿ 1,710.06 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 2.5 | 3 | 0.95 | ||
฿ 1,460.40 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 3 | 4 | 1.1 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 3 | 4 | 1.2 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 3 | 4 | 1.3 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 3 | 4 | 1.4 | ||
฿ 1,460.40 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 4 | 1.5 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 5 | 4 | 1.6 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 5 | 4 | 1.7 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 5 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,591.27 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 5 | 4 | 1.9 | ||
฿ 1,460.40 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 2 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 40 | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง