1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านแบบไม่ใช้น้ำหล่อเย็น รุ่น AQDR

ดอกสว่านแบบไม่ใช้น้ำหล่อเย็น รุ่น AQDR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,197.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะคาร์ไบด์ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการแปรรูปแบบแห้งและการขึ้นรูปแบบเปียกด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
·Aqua coat ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมและเพิ่มการหล่อลื่นกับตัวชิ้นงาน
Aqua coating และลักษณะของร่องเพื่อการคายเศษที่ดีเยี่ยมทำให้สามารถเจาะรูได้อย่างสม่ำเสมอ
ความทนทานต่อการบิ่นและความทนทานต่อการถูกลบมุม ได้ถูกปรับปรุงจากการทำ รูปทรงคมตัดแบบพิเศษ
การขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกความเร็วสูงคิดเป็น 2 ถึง 3 เท่าของผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่นโดยมีประสิทธิภาพการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เท่ากับหรือมากกว่าการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงและอายุการใช้งานยาวนานสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเหล็กที่มีความแข็งสูง

รหัสสินค้า
AQDR2.1
AQDR3.3
AQDR3.7
AQDR4.9
AQDR5.3
AQDR5.4
AQDR5.9
AQDR7.0
AQDR7.7
AQDR10.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)

฿ 1,197.24

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.11547ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน3

฿ 3,088.40

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.32153ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน4

฿ 3,242.78

DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.72456ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน4

฿ 3,711.67

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.93377ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 3,926.66

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.33882ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 3,926.66

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.43882ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 4,105.92

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.94185ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 4,361.04

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 74387ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน8

฿ 4,863.37

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.74892ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน8

฿ 5,838.85

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1060110ชนิดก้านตรง10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 140
หน่วยสั่ง(ชิ้น) 1 รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว AQEX