(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการกัดงานที่ใช้ความเร็วสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกัดวัสดุได้ตั้งแต่ตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,606.10 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 6 | 50 | ||
฿ 1,524.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 6 | 50 | ||
฿ 1,729.65 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 6 | 50 | ||
฿ 1,316.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
฿ 1,316.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 1,316.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 1,430.25 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 10 | 8 | 60 | ||
฿ 1,316.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 8 | 60 | ||
฿ 1,430.25 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,400.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,563.70 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 14 | 10 | 65 | ||
฿ 1,510.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 10 | 65 | ||
฿ 1,563.70 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 14 | 10 | 65 | ||
฿ 1,510.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 14 | 10 | 65 | ||
฿ 1,795.19 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 18 | 10 | 75 | ||
฿ 1,829.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 18 | 10 | 75 | ||
฿ 2,068.10 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 18 | 10 | 75 | ||
฿ 1,829.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 12 | 75 | ||
฿ 2,231.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 12 | 80 | ||
฿ 2,875.00 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 22 | 12 | 80 | ||
฿ 2,896.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 16 | 90 | ||
฿ 2,949.79 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 16 | 90 | ||
฿ 3,118.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30 | 16 | 95 | ||
฿ 3,326.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 30 | 16 | 95 | ||
฿ 4,328.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 35 | 20 | 105 | ||
฿ 4,060.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 35 | 20 | 105 | ||
฿ 4,739.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 4,739.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 6,245.22 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 20 | 125 | ||
฿ 5,557.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 125 | ||
฿ 6,263.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 7,251.59 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 6,263.00 | SG-FAX END MILL 2 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 8,009.88 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 9,540.97 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 9,540.97 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 11,476.02 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 11,476.02 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 135 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง