1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 2 ฟัน รุ่น SG-FAX รุ่นย่อย SL2SGE

ดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 2 ฟัน รุ่น SG-FAX รุ่นย่อย SL2SGE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,609.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการกัดงานทั่วไป

[คุณสมบัติ]
เหมาะกับวัสดุ เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม
·เหมาะสำหรับงาน งานตัดเซาะร่องลึก

รหัสสินค้า
SL2SGE3
SL2SGE4
SL2SGE5
SL2SGE6
SL2SGE7
SL2SGE8
SL2SGE9
SL2SGE10
SL2SGE11
SL2SGE12
SL2SGE13
SL2SGE14
SL2SGE15
SL2SGE16
SL2SGE17
SL2SGE18
SL2SGE19
SL2SGE20
SL2SGE21
SL2SGE22
SL2SGE23
SL2SGE24
SL2SGE25
SL2SGE26
SL2SGE27
SL2SGE28
SL2SGE29
SL2SGE30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,609.74

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 315665

฿ 1,613.46

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 420870

฿ 1,614.08

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 525875

฿ 1,614.08

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 625875

฿ 1,880.50

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7351095

฿ 1,880.50

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8351095

฿ 2,097.80

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 94510110

฿ 2,106.33

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 104512110

฿ 2,572.77

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 115512120

฿ 2,572.77

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 125512120

฿ 3,566.78

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 135516125

฿ 3,566.78

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 145516125

฿ 3,944.37

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 156516135

฿ 4,411.20

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 166516135

฿ 5,386.24

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 176520145

฿ 5,386.24

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 186520145

฿ 6,140.78

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 197520155

฿ 6,140.78

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 207520155

฿ 7,765.94

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 217520165

฿ 7,765.94

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 227520165

฿ 9,653.11

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 239025180

฿ 9,653.11

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 249025180

฿ 9,653.11

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 259025180

฿ 10,649.06

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 269025180

฿ 12,392.41

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 279025180

฿ 12,392.41

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 289025180

฿ 15,224.84

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 299025180

฿ 15,224.84

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 309025180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว TiCN
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)