1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรงถลุง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) DLC 2DLCHE ดอกเอ็นมิลล์ไฮน์สปีดรุ่น DLC รุ่นแยก 2DLCHE

โรงถลุง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) DLC 2DLCHE ดอกเอ็นมิลล์ไฮน์สปีดรุ่น DLC รุ่นแยก 2DLCHE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 847.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับงาน งานกัดร่อง

รหัสสินค้า
2DLCHE1
2DLCHE3
2DLCHE5
2DLCHE6.5
2DLCHE7
2DLCHE8
2DLCHE9.5
2DLCHE10
2DLCHE15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,175.58

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 12650

฿ 847.64

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 36650

฿ 851.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 510860

฿ 993.47

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.5141065

฿ 993.47

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 7141065

฿ 929.78

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 8141065

฿ 1,151.01

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.5181070

฿ 1,136.54

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 10181070

฿ 1,994.87

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 15301695

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว DLC
มุม บิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)