1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DLC รัศมี 2DLCM-R

DLC รัศมี 2DLCM-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,135.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม และ ทองแดง สามารถปัดเศษมุมของร่อง

รหัสสินค้า
2DLCM2R0.2
2DLCM3R0.2
2DLCM3R0.5
2DLCM4R0.2
2DLCM4R0.5
2DLCM5R0.2
2DLCM5R0.5
2DLCM6R0.3
2DLCM6R0.5
2DLCM6R1
2DLCM7R0.3
2DLCM7R0.5
2DLCM7R1
2DLCM8R0.3
2DLCM8R0.5
2DLCM8R1
2DLCM10R0.3
2DLCM10R0.5
2DLCM10R1
2DLCM12R0.5
2DLCM12R1
2DLCM12R2
2DLCM16R0.5
2DLCM16R1
2DLCM16R2
2DLCM16R3
2DLCM20R0.5
2DLCM20R1
2DLCM20R2
2DLCM20R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด R
(ไมโครเมตร)
รัศมีมุม R
(มิลลิเมตร)
O.D. Dc
(มิลลิเมตร)

฿ 2,135.75

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20.26404-0.014 to -0.0280.22

฿ 2,311.68

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.28456-0.014 to -0.0280.23

฿ 2,311.68

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.58456-0.014 to -0.0280.53

฿ 2,384.05

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 40.211456-0.020 to -0.0380.24

฿ 2,377.42

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 40.511456-0.020 to -0.0380.54

฿ 2,699.15

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 50.213506-0.020 to -0.0380.25

฿ 2,699.15

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 50.513506-0.020 to -0.0380.55

฿ 2,883.07

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.313506-0.020 to -0.0380.36

฿ 2,883.07

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.513506-0.020 to -0.0380.56

฿ 2,883.07

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6113506-0.020 to -0.03816

฿ 3,474.68

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 70.316608-0.025 to -0.0470.37

฿ 3,474.68

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 70.516608-0.025 to -0.0470.57

฿ 3,474.68

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7116608-0.025 to -0.04717

฿ 3,540.43

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.319608-0.025 to -0.0470.38

฿ 3,540.43

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.519608-0.025 to -0.0470.58

฿ 3,540.43

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8119608-0.025 to -0.04718

฿ 4,268.34

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.3227010-0.025 to -0.0470.310

฿ 4,103.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.5227010-0.025 to -0.0470.510

฿ 4,103.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 101227010-0.025 to -0.047110

฿ 5,095.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 120.5267512-0.032 to -0.0590.512

฿ 5,095.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 121267512-0.032 to -0.059112

฿ 5,784.88

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 122267512-0.032 to -0.059212

฿ 9,976.05

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 160.5329016-0.032 to -0.0590.516

฿ 9,976.05

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 161329016-0.032 to -0.059116

฿ 10,337.27

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 162329016-0.032 to -0.059216

฿ 9,976.05

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 163329016-0.032 to -0.059316

฿ 14,602.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 200.53810020-0.032 to -0.0590.520

฿ 14,602.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2013810020-0.032 to -0.059120

฿ 17,459.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2023810020-0.032 to -0.059220

฿ 14,602.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2033810020-0.032 to -0.059320

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว DLC มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)