1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรงสี X ยาวยากSLXSMH

โรงสี X ยาวยากSLXSMH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,654.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชุบแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการตกแต่งด้านกว้าง

รหัสสินค้า
SLXSMH6
SLXSMH8
SLXSMH10
SLXSMH12
SLXSMH16
SLXSMH20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)
จำนวนขลุ่ย N
(แผ่น)

฿ 4,654.98

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 625667066

฿ 5,875.74

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 835689086

฿ 7,886.36

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1045610100106

฿ 9,606.78

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1255812120128

฿ 18,963.85

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1665816135168

฿ 27,812.80

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2075820155208

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC รุ่น สี่เหลี่ยม การเคลือบผิว TiAlN
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)