(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเป่าลม สุญญากาศแบบพกพา -600

เครื่องเป่าลม สุญญากาศแบบพกพา -600

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PSV-600

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    บดใบไม้ที่ดูดเป็น 1/5
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    2
  • แรงดูด(W)
    142
  • มวล(ก.)
    1900
  • การใช้พลังงาน(W)
    650
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด (125 มม.), ชุดท่อ, หัวฉีดสกิมเมอร์, หัวฉีดกว้าง, ถุงเก็บฝุ่น (2 ลิตร)
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
PSV-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 5,666.00

BLOWERS 1 ชิ้น 14 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    บดใบไม้ที่ดูดเป็น 1/5
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    2
  • แรงดูด(W)
    142
  • มวล(ก.)
    1900
  • การใช้พลังงาน(W)
    650
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด (125 มม.), ชุดท่อ, หัวฉีดสกิมเมอร์, หัวฉีดกว้าง, ถุงเก็บฝุ่น (2 ลิตร)
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเป่าลม และ เครื่องดูดฝุ่นใน 1 เครื่อง
[คุณสมบัติ]
·หมุนหัวฉีดเพื่อเปลี่ยนโบลเวอร์และตัวเก็บฝุ่นด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว
·ใบไม้ที่ตายแล้วจะถูกบดเป็น 1/5
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่กลางแจ้งเช่น เครื่องเป่าลม และ เครื่องดูดฝุ่น
· สะดวกสําหรับการเป่าฝุ่นที่สะสมอยู่ภายในยานพาหนะรอบแปลงดอกไม้และอุปกรณ์กลางแจ้ง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PSV-600

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    บดใบไม้ที่ดูดเป็น 1/5
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    2
  • แรงดูด(W)
    142
  • มวล(ก.)
    1900
  • การใช้พลังงาน(W)
    650
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด (125 มม.), ชุดท่อ, หัวฉีดสกิมเมอร์, หัวฉีดกว้าง, ถุงเก็บฝุ่น (2 ลิตร)
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
PSV-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 5,666.00

BLOWERS 1 ชิ้น 14 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1