(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
BBL-120 |
BBL-140 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m3 / นาที) |
ความดัน การส่ง พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (ความกว้างของลวดเย็บกระดาษที่ใช้) | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ลม (ปาสคาล) |
แรงดันไฟฟ้า (V) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,387.72 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0 to 1.3 | เวลาทำงานต่อเนื่อง (สูง) 15 นาที (ต่ำ) 20 นาที | หัวฉีด (220 มม.) | 0 to 2.0 | DC12 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,585.68 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0 to 1.7 | เวลาทำงานต่อเนื่อง (สูง) 21 นาที (ต่ำ) 30 นาที | หัวฉีด (220 มม.), ตะขอเข็มขัด (ติดตั้งที่ ตัวเครื่อง) | 0 to 3.5 | DC14.4 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดใช้งานง่าย
·มาพร้อมกับ ตะขอเข็มขัดสะดวกขณะเคลื่อนย้าย
·ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 21 นาทีใน โหมด สูง
ง่ายต่อการ สลับการไหลของอากาศ ระหว่างสูงและต่ำขึ้นอยู่กับการใช้งาน
·สามารถตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว (BBL-140 เท่านั้น)
· สามารถติด " เข็มขัดกางเกงทำงาน" และ " ตะปู ผนัง" ขณะทำงาน (BBL-140 เท่านั้น)
เป่าออก และเป่าขึ้นด้วยการไหลของอากาศที่อุดมสมบูรณ์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป่าและดูดขยะในสถานที่ก่อสร้างและในสภาวะที่แหล่งจ่ายไฟไม่ดี
· นิกเกิล แคดเมียมชนิด 12 V และชนิดลิเธียม 14.4 V
[การใช้งาน]
·เป่าเศษไม้ ถัง, ขยะ, ฝุ่น ฯลฯ
·ทำความสะอาดสถานที่ทำงานและเครื่องจักรต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
BBL-120 |
BBL-140 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m3 / นาที) |
ความดัน การส่ง พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (ความกว้างของลวดเย็บกระดาษที่ใช้) | อุปกรณ์เสริม | ความดัน ลม (ปาสคาล) |
แรงดันไฟฟ้า (V) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,387.72 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0 to 1.3 | เวลาทำงานต่อเนื่อง (สูง) 15 นาที (ต่ำ) 20 นาที | หัวฉีด (220 มม.) | 0 to 2.0 | DC12 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,585.68 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0 to 1.7 | เวลาทำงานต่อเนื่อง (สูง) 21 นาที (ต่ำ) 30 นาที | หัวฉีด (220 มม.), ตะขอเข็มขัด (ติดตั้งที่ ตัวเครื่อง) | 0 to 3.5 | DC14.4 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง