(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเป่าลม BL-3500/BL-3500DX

เครื่องเป่าลม BL-3500/BL-3500DX

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,351.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
BL-3500
BL-3500DX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ความยาว อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 3,351.57

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน BL-3500 เครื่องเป่าลม 452mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L) 1 หน่วย

฿ 4,449.71

BLOWERS 1 ชิ้น 10 วัน BL-3500DX เครื่องเป่าลม 612mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L), ท่อเฟล็กซ์ (1 ม.), หัวฉีดสกิมเมอร์ 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • ชนิด
    ประเภทเครื่อง
  • การไหลของอากาศสูงสุด(m3 / นาที)
    3.5
  • มวล(ก.)
    1700
  • จำนวนรอบการหมุน(รอบ / นาที)
    16000
  • การใช้พลังงาน(W)
    630
  • ความดัน ลม(ปาสคาล)
    5.5
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    6.6
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เป่าออก และเป่าขึ้นด้วยการไหลของอากาศที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับดูดฝุ่น
[คุณสมบัติ]
· มีงานสองประเภท "เป่า" และ "เก็บฝุ่น"
·ด้วยการกดปุ่ม ล็อค ที่ พื้นผิว ด้านข้างของ ตัวจับชิ้นงาน ขณะที่ไกปืนถูกดึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะปล่อยนิ้วออกจากไกปืนก็ตาม
มาพร้อมกับแป้นหมุนปรับความเร็วที่สามารถปรับความเร็วในการหมุนในช่วง 8,000 ถึง 16,000 นาที⁻¹
BL-3500
·สำหรับการทำความสะอาดแบบเป่าออก
BL-3500DX
·สำหรับดูดและเป่าทำความสะอาดช่องว่างแคบ ๆ
[การใช้งาน]
เหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่มีฝุ่น, สถานที่ทํางาน, ฝุ่นละอองออก, เก็บฝุ่นง่าย, ดูดทําความสะอาดของสถานที่แคบเช่นช่องว่าง, ฯลฯ

รหัสรุ่น
BL-3500
BL-3500DX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ความยาว อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 3,351.57

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน BL-3500 เครื่องเป่าลม 452mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L) 1 หน่วย

฿ 4,449.71

BLOWERS 1 ชิ้น 10 วัน BL-3500DX เครื่องเป่าลม 612mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L), ท่อเฟล็กซ์ (1 ม.), หัวฉีดสกิมเมอร์ 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์