1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องขัดเงา เครื่องขัดกระดาษทรายRSE-1250

AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,926.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขัดเงา อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง แต่ น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย วงโคจรแบบสุ่มซึ่งมีแนวโน้มที่จะขัดไม่สม่ำเสมอด้วยการหมุนและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
·รวมแป้นหมุนปรับความเร็วในการหมุนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนการหมุนให้ตรงกับ การใช้งาน ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับงานไม้ / เฟอร์นิเจอร์ / งาน การขัดเงา พื้น ฝีมือลอก แปรงทาสี ออกจาก แผ่น โลหะ การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน รถยนต์ / เรือ ฯลฯ

รหัสสินค้า
RSE-1250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,926.67

AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนรอบการหมุน(min⁻¹) 6000-12000 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 กระแสไฟฟ้า(ก) 3.3
การใช้พลังงาน(W) 300 ความยาว(มิลลิเมตร) 226 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 123
ความสูง(มิลลิเมตร) 151 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125 สาย(ม.) 2
ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 2.5 รหัส ผลิตภัณฑ์ บังคับใช้ 637000 A JAN Code 4960673636561
มวล(ก.) 1500 มีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาด กระดาษ ติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 125