(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เมาท์ (แบบ ล็อค ขาพิน )
รหัสสินค้า |
---|
GT4800VL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 59,142.00 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 2,010.0 | มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 25.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทค้อน | ค้อน V | จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 3200 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6-0.8 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 1 | ระบบระบายอากาศ | ด้านบน | JAN Code | 4907587304872 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/2 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 559 | น้ำหนัก(ก.) | 12800 |
อุปกรณ์เสริม | ปลั๊ก (1/2 "X 1/2"), ประแจตัว L (H6) | ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) | 343 ถึง 2010 | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 12.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT4800VL ในชุด ประแจปอนด์ ชนิด น้ำหนักเบาGT4800VL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง