(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดปลอก 6.35 บิต (แบบดึง)
·พร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง / ท่อไอเสียด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
GTP6LS3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,493.00 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 5-6 | วิธีการ หัวจับ | ประเภท One-Touch | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 40 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 9000 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 177 |
JAN Code | 4907587301352 | ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) | 5.0 ถึง 6.0 | ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) | 4.0-4.5 |
ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) | 3.6 ถึง 4.1 | ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) | 5.0 ถึง 6.0 | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 |
น้ำหนัก(ก.) | 955 | อุปกรณ์เสริม | บิต (A14 (+) 2 x 65 G) เต้ารับ (BPB-2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP6LS3 ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทกGTP6LS3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง