1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกไขควงหัวแฉก เบอร์ D76 สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ถึง 5.0 มิลลิเมตร

ดอกไขควงหัวแฉก เบอร์ D76 สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ถึง 5.0 มิลลิเมตร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกไขควงความแม่นยำสูง หัวแฉก
[คุณสมบัติ]
·⌀5 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5 มม.)
· ดอกไขควงความแม่นยำสูง ใช้ขันสกรูในพื้นที่แคบ หรือ งานที่ต้องการความแม่นยำ
· ส่วนปลายปากแบน ถูกทำมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับเกลียวมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานขันสกรูบนงานขนาดเล็ก และต้องการความแม่นยำเช่น ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องเสียง, VTR อุปกรณ์ออปติคัล

รหัสสินค้า
D7600260
D7602560
D761360
D761560
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d2)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 81.96

DRIVER BIT 1 ชิ้น 1 วัน หมายเลข 00-2.04907587332806-

฿ 84.14

DRIVER BIT 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 0-2.54907587332813-

฿ 75.46

DRIVER BIT 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 1-3.04907587332826-

฿ 71.00

DRIVER BIT 10 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 1--4907587332837371-3563

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดปลาย ฟิลลิป (+) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 5 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 60
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม NA ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end NA