(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Air-Impact Wrench, Lightweight Type GT1600VPL

Air-Impact Wrench, Lightweight Type GT1600VPL

[Features]
· Mount (retainer ring type).
· Rear Ventilation

PDF

Japanese Only

Features

●Small outer diameter, suitable for work in narrow places such as assembly of construction machinery and specially‐equipped vehicles.
●Oil free type can operate with no‐oil‐supply.

Usage

●For industrial and automotive maintenance industries requiring high torque.

Specification

●Capacity Bolt Diameter(mm):16
●Socket Input Drive(mm):12.7
●Max Tightening Torque(N・m):304.0
●No Load Speed(min-1):8500
●Air Consumption(m3/min):0.4
●Hose Mounting Port:Rc1/4
●Exhaust:Back
●Total Length(mm):199.0
●Hammer Type:V Hammer
●Working Air Pressure: 0.6 to 0.8MPa

Warning

●Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.
Part Number
GT1600VPL
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHose fitting Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Accessory Practical Torque Range
(N▪m)
Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
7 Day(s) or more Rc 1/41991950Plug (BPB-2), L-wrench (H4)49~304.06.35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Tightening Torque(N▪m) 245.2 Socket Plug Angle(mm) 12.7 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 16
Hammer Type V Hammer Number Of Rotations(rpm) 8500 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6–0.8
Air Consumption Amount(m³/min) 0.4 Ventilation Rear JAN Code 4907587304858

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT1600VPL in the Air-Impact Wrench, Lightweight Type GT1600VPL series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT1600VPL ในชุด Air-Impact Wrench, Lightweight Type GT1600VPL

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)