1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ ชนิด น้ำหนักเบาGT3900VP

VSL AIRELECTORICTOOL

ประแจปอนด์ ชนิด น้ำหนักเบาGT3900VP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,757.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมาท์ (ประเภท แหวน ยึด)
·การ ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง

คุณสมบัติ

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการทำงานในสถานที่แคบเช่นการประกอบเครื่องจักรก่อสร้างและยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ
● ประเภทที่ปราศจาก น้ำมัน สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องจ่าย น้ำมัน

การใช้

● สำหรับ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง ยานยนต์ที่ต้องการ แรงบิด สูง

สเปค

● ขนาดสกรูที่รองรับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.): 39
● ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อินพุตไดรฟ์ (มม.): 25.4
● แรงบิดขันแน่น (N · m): 1716.0
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 4200
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.7
● พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง: RC3 / 8
● ไอเสีย: กลับ
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 268.0
● ประเภทค้อน: ค้อน V
● ความดันลม: 0.6 ถึง 0.8 mpa

คำเตือน

● แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำ ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
GT3900VP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47,757.00

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 1,716.0 มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 25.4 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) 39
ประเภทค้อน ค้อน V จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 4200 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6-0.8
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.7 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง JAN Code 4907587304971
ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 3/8 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 268 น้ำหนัก(ก.) 7950
อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก (BPB-3), ประแจตัว L (H5, H6) ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) 490 ถึง 1716 การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 12.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT3900VP ในชุด ประแจปอนด์ ชนิด น้ำหนักเบาGT3900VP