1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจปอนด์ (ชนิด น้ำหนักเบา )GT-3800LX

VSL AIRELECTORICTOOL

ประแจปอนด์ (ชนิด น้ำหนักเบา )GT-3800LX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,617.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประแจปอนด์ อากาศขนาดใหญ่พร้อมที่ มือจับ เหมาะสำหรับงานยาง
[คุณสมบัติ]
·ความจุ:เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ปกติ:39 มม.
·ที่ มือจับ แบบเอียงได้ ออกแบบมาเพื่อ คลองเลื่อย จุดศูนย์ถ่วงในขณะที่เชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ สายยาง อากาศช่วยลดภาระที่ขาและหลังในขณะที่ทำงานกับยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับร้านขายยางขนาดใหญ่ที่ต้องทำการ อุปกรณ์เสริม และถอดยางเป็นประจำทุกวัน

รหัสสินค้า
GT3800LX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48,617.56

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 1607 มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 25.4 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) 39
ประเภทค้อน เดียว จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 4100 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.7 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง JAN Code 4907587303196
ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 1/2 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 520 น้ำหนัก(ก.) 9800
อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก (BPB-4), ประแจตัว L (H5) ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) 490 ถึง 1607 การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 12.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT3800LX ในชุด ประแจปอนด์ (ชนิด น้ำหนักเบา )GT-3800LX