1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หล่อลื่น น้ำมัน GTP4.5XD

VSL AIRELECTORICTOOL

ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หล่อลื่น น้ำมัน GTP4.5XD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,647.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอก 6.35 บิต
·พร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง / ท่อไอเสียด้านหลัง
· ของไหล ไฮดรอลิก คือ VG-10 สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนและ VG-32 สำหรับชิ้นส่วนกระแทก

รหัสสินค้า
GTP4.5XD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,647.89

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(n · m) 23.5 วิธีการ หัวจับ ประเภทปลอกแขน จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 6.35
ขนาดความจุ สกรู(มิลลิเมตร) 4-5 ไอเสีย ด้านหลัง ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 14000 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.2 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 170
ความจุ ( สกรู ปกติ)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0 ความจุ ( สกรู)(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.0 ความจุ ( สกรู ไม้ )(มิลลิเมตร) 2.7 ถึง 3.5
ความจุ (โบลท์)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0 ข้อ ข้อต่อ สายยาง Rc 1/4 น้ำหนัก(ก.) 735
อุปกรณ์เสริม บิต (A14 2 x 65 G) เต้ารับ (BPB-2)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP4.5XD ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หล่อลื่น น้ำมัน GTP4.5XD