1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทก GTS4.5DR

AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,160.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอก 6.35 บิต
·ด้วยอุปกรณ์ ตัวเก็บเสียง

รหัสสินค้า
GTS4.5DR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,160.46

AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 4-5 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 25 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 14000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.2
ระบบระบายอากาศ ข้างหน้า ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 180 JAN Code 4907587301185
ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0 ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.0 ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) 2.7 ถึง 3.5
ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0 ฟิตติ้งสำหรับท่อ ช 1/4 น้ำหนัก(ก.) 585
อุปกรณ์เสริม บิต (A14 (+) 2 x 65 G) เต้ารับ (BPN-2F) การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35 สเปค พร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS4.5DR ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทก GTS4.5DR