(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ขันแน่นด้วย มอเตอร์ลม
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
· รุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง สำหรับติดชิ้นส่วนต่างๆ
· ความจุ: ขนาดเกลียว ปกติ: 8 ถึง 10 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในโรงงานประกอบต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
GTP8D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,631.00 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 8-10 | วิธีการ หัวจับ | ประเภท One-Touch | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 137.0 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 7500 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.4 | ระบบระบายอากาศ | ข้างหน้า | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 172 |
JAN Code | 4907587301093 | ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) | 8.0 ถึง 10.0 | ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) | 5.0 ถึง 6.0 |
ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) | 4.5 ถึง 6.2 | ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) | 8.0 ถึง 10.0 | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 |
น้ำหนัก(ก.) | 1930 | อุปกรณ์เสริม | บิต (A15 (+) 2 x 65 G / (+) 3 x 65E) เต้ารับ (BPB-2) ประแจชนิด L (H4) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP8D ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทกGTP8D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง