(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
D7115244 |
D712344 |
D7125344 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปลาย ขนาดความกว้างสองด้าน (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1) (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.70 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 | 2.0 | 4907587333162 | ||
฿ 146.00 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 3.0 | 4907587333179 | ||
฿ 144.65 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 3.0 | 4907587333186 |
ดอกไขควงสามารถใช้กับไขควงไฟฟ้าได้
[คุณสมบัติ]
· ช่องเสียบแบบครึ่งวงกลม และเพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
· ส่วนปลายปากแบน ถูกทำมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับเกลียวมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับงานขัน สกรู ในพื้นที่ขนาดเล็กและแม่นยำเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์เครื่องเสียงและ อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
D7115244 |
D712344 |
D7125344 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปลาย ขนาดความกว้างสองด้าน (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1) (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.70 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 | 2.0 | 4907587333162 | ||
฿ 146.00 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 3.0 | 4907587333179 | ||
฿ 144.65 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 3.0 | 4907587333186 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง