1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกไขควงหัวแฉกความแม่นยำสูง เบอร์ D76 สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5.0 มิลลิเมตร【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงหัวแฉกความแม่นยำสูง เบอร์ D76  สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5.0 มิลลิเมตร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกไขควงหัวแฉกความแม่นยำสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 5 มม.
[คุณสมบัติ]
·ดอกไขควงความแม่นยำสูง สำหรับการขันสกรูในงานที่ต้องการความแม่นยำ
· ส่วนปลายปากแบน ถูกทำมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับเกลียวมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·รองรับ การขันสกรูหัวทอร์ค (Torx) บน Hard disks, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องเสียง, VTR, อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง ฯลฯ
·ใช้ขัน screw ขนาดเล็ก และ สกรูที่ใช้ยึด plate บางๆ

รหัสสินค้า
D76-(+)2X5X100
D7625120
D7625150
D762560
D762580
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 989.19

VSL HANDTOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน ø5100-4907587606228-

฿ 107.64

DRIVER BIT 1 ชิ้น 20 วัน 5120หมายเลข 2-4907587606235-

฿ 113.67

DRIVER BIT 1 ชิ้น 20 วัน 5150หมายเลข 2-4907587606242-

฿ 67.28

DRIVER BIT 10 ชิ้น 19 วัน 560หมายเลข 2-4907587332844371-3598

฿ 96.53

DRIVER BIT 1 ชิ้น 20 วัน 580หมายเลข 2-4907587606211-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดปลาย ฟิลลิป (+) ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม NA
ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end NA ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d2)(มิลลิเมตร) 5