1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชุด น้ำมัน พิเศษGT-PLXD

VSL AIRELECTORICTOOL

ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชุด น้ำมัน พิเศษGT-PLXD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,412.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกอากาศพร้อม เสียงรบกวนต่ำ ต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ
[คุณสมบัติ]
·ความจุ:เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ปกติ:4 ถึง 5 มม.
·น้ำมันประเภทการสั่นสะเทือนที่เงียบและต่ำ
·ตัวขับอากาศขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และหมุนด้วยความเร็วสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประกอบไซต์โรงงานรีไซเคิลและผ้าคาดเอวขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
GTPLXD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,412.97

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(n · m) 19.5 วิธีการ หัวจับ ประเภทปลอกแขน จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 6.35
ขนาดความจุ สกรู(มิลลิเมตร) 4-5 ไอเสีย 360° ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 11000 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.35 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 198.5
ความจุ ( สกรู ปกติ)(มิลลิเมตร) 4-5 ความจุ ( สกรู)(มิลลิเมตร) 3.8 ถึง 4.2 ความจุ ( สกรู ไม้ )(มิลลิเมตร) 3.3 ถึง 3.8
ความจุ (โบลท์)(มิลลิเมตร) 4-5 ข้อ ข้อต่อ สายยาง ช 1/4 น้ำหนัก(ก.) 670
อุปกรณ์เสริม บิต (A14 +2 x 65 G) เต้ารับ (BPN-2F)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTPLXD ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชุด น้ำมัน พิเศษGT-PLXD